RiLineX kabelklämsats för sektorledaranslutning till RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 4–95 mm²
- Art. nr.:
- RX 9365541
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- För byggstorlek
- 00
- Passar till art. nr.
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,144 kg
- Bruttovikt
- 0,149 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Tullvarukod
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Produktbeskrivning
- RX kabelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 (sektorledare)