RiLineX beröringsskydd för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9365510

RiLineX beröringsskydd, krävs vid användning av RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 00 på RiLine60 samlingsskensystem.

Art. nr.:
RX 9365510
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Passar till art. nr.
9362000
9362005
9362030
9362035
Brandbelastning
0,454 MJ/m²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,082 kg
Bruttovikt
0,083 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,61
Tullvarukod
73181900
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivning
RX beröringsskydd för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide