RiLineX beröringsskydd, krävs vid användning av RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 1 på RiLine60 samlingsskensystem.
- Art. nr.:
- RX 9365515
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Passar till art. nr.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Brandbelastning
- 0,389 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,079 kg
- Bruttovikt
- 0,08 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,6
- Tullvarukod
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivning
- RX beröringsskydd för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1
- Dokumentation
- Quick guide