RiLineX säkringslastfrånskiljare D-Switch

Art. nr.: RX 9360824

RiLineX säkringslastfrånskiljare för 60 mm samlingsskensystem. För användning med D 01 (via passring) och D 02 smältsäkringar (max. 63 A). Kan även användas med 10 x 38 mm cylindriska säkringar med de medföljande adapter. Integrerad optisk LED-säkerhetsövervakning samt elektronisk säkerhetsövervakning med larmkontakter. Brytaren kan låsas i läget till eller från. Dragfjäderklämmor upp till 16 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.

Art. nr.:
RX 9360824
Utförande
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Fördelar
Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock)
Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Optisk LED-säkerhetsövervakning
Spänningsprovning genom separat öppning
Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm²
Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 säkringslastfrånskiljare
12 reduceringsstycken för säkringar D 01
Anslutningstyp (elektrisk)
Fjäderanslutning
Märkström max.
63 A
Märkspänning
400 V AC
Kabelutgång
nedtill
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Dimension
Bredd: 35,8 mm
Höjd: 263 mm
Djup: 104,2 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Standarder
IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning Ui
800 V
Förlusteffekt max.
5,5 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Användningskategori
AC-22B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser
D 01 (med reduceringsstycke)
D 02
10 x 38 mm
Brandbelastning
6,433 MJ/m²
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Ja
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,232 kg
Bruttovikt
2,236 kg
Kopparandel (kg/st)
0,105
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
14,81
Tullvarukod
85365080
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivning
RX säkringslastfrånskiljare 63 A, 3-polig, med LED och säkerhetsövervakning, B: 36 mm (D-Switch)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions