RiLineX säkringslastfrånskiljare för 60 mm samlingsskensystem. För användning med D 01 (med passring) och D 02 smältsäkringar (max. 63 A). Kan även användas med 10 x 38 mm cylindriska säkringar med de medföljande adapter. Integrerad optisk LED-säkerhetsövervakning. Brytaren kan låsas i läget till eller från. Dragfjäderklämmor upp till 16 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.
- Art. nr.:
- RX 9360825
- Fördelar
- Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock)
- Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Optisk LED-säkerhetsövervakning
- Spänningsprovning genom separat öppning
- Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm²
- Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 säkringslastfrånskiljare
12 reduceringsstycken för säkringar D 01 - Anslutningstyp (elektrisk)
- Fjäderanslutning
- Märkström max.
- 63 A
- Märkspänning
- 400 V AC
- Kabelutgång
- nedtill
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 26,8 mm
Höjd: 263 mm
Djup: 104,2 mm - Anslutning av rundledare
- 16 mm²
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Märkisolationsspänning Ui
- 800 V
- Förlusteffekt max.
- 5,5 W
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Luftfuktighet i driftsmiljö max.
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Användningskategori
- AC-22B (400 V/100 A)
- Säkringsinsatser
- D 01 (med reduceringsstycke)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Brandbelastning
- 5,437 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,784 kg
- Bruttovikt
- 1,792 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,105
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 11,81
- Tullvarukod
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivning
- RX säkringslastfrånskiljare 63 A, 3-polig, med LED, B: 27 mm (D-Switch)
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions