RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 00, kan användas för placering på montageplåtar.
- Art. nr.:
- RX 9365520
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Passar till art. nr.
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Dimension
- Bredd: 106 mm
Höjd: 35 mm
Djup: 46 mm - Brandbelastning
- 0,778 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,13 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Tullvarukod
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivning
- RX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 (för placering på montageplåt)
- Dokumentation
- Quick guide