RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9365530

RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 00, kan användas för placering på samlingsskenor.

Art. nr.:
RX 9365530
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Passar till art. nr.
9362000
9362005
9362030
9362035
Dimension
Bredd: 106 mm
Höjd: 41,4 mm
Djup: 62 mm
Brandbelastning
0,95 MJ/m²
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,144 kg
Bruttovikt
0,144 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,02
Tullvarukod
73269098
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivning
RX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, (60 mm skensystem)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide