RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9365531

RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 1, kan användas för placering på montageplåtar och samlingsskenor.

Art. nr.:
RX 9365531
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Passar till art. nr.
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Dimension
Bredd: 181,5 mm
Höjd: 66 mm
Djup: 62,6 mm
Brandbelastning
1,836 MJ/m²
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,334 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
2,04
Tullvarukod
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivning
RX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide