RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: RX 9365532

RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 2, kan användas för placering på montageplåtar och samlingsskenor.

Art. nr.:
RX 9365532
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Passar till art. nr.
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Dimension
Bredd: 208,5 mm
Höjd: 60 mm
Djup: 89,6 mm
Brandbelastning
3,002 MJ/m²
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,436 kg
Bruttovikt
0,439 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
2,96
Tullvarukod
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivning
RX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide