Apparathållare utan kontaktsystem 45 mm.
- Art. nr.:
- RX 9360705
- Utförande
- utan kontaktssystem
- Fördelar
- För montage av komponenter avsedda för DIN-skena, t.ex. motorstarter
- Enkel kontaktlåsning av apparatskenor
- Glidskydd som tillval
- Mindre antal artiklar tack vare väl avstämda tillbehör
- Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 36,2 mm - Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Poltal
- 3-polig
- Profilskenor, antal
- 1
- Märkspänning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Brandbelastning
- 3,506 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,16 kg
- Bruttovikt
- 1,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,39
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
- RX apparathållare B: 45 mm, utan kontaktsystem
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions