RiLineX apparathållare utan kontaktssystem

Art. nr.: RX 9360707

Apparatadapter 45 mm. Snäppmontage av apparater.

Art. nr.:
RX 9360707
Utförande
utan kontaktssystem
Fördelar
För montage av komponenter avsedda för DIN-skena, t.ex. motorstarter
Enkel kontaktlåsning av apparatskenor
Glidskydd som tillval
Mindre antal artiklar tack vare väl avstämda tillbehör
Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Dimension
Bredd: 54 mm
Höjd: 239,4 mm
Djup: 36,2 mm
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Poltal
3-polig
Profilskenor, antal
1
Märkspänning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Brandbelastning
3,849 MJ/m²
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,26 kg
Bruttovikt
1,278 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,69
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivning
RX apparathållare B: 54 mm, utan kontaktsystem
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions