RiLineX CB-apparatadapter

Art. nr.: RX 9360603

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 160 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 81 mm. Utförandet ”Universal” med glidmuttrar erbjuder mycket stor flexibilitet vid brytarmontage. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Utförande för kabelutgång upptill.

Art. nr.:
RX 9360603
Utförande
universal
Fördelar
Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan
Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Märkstötspänning Uimp
8 kV
Märkspänning
690 V AC
600 V AC (UL)
Märkisolationsspänning Ui
1 000 V
Nedsmutsningsgrad
3
Poltal
3-polig
Kabelutgång
uppe
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Tvärsnittsarea
9 mm²
6 mm²
Passar för tillverkare (typ)
Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimension
Bredd: 82 mm
Höjd: 251,4 mm
Djup: 50,8 mm
Brandbelastning
22,045 MJ/m²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,21 kg
Bruttovikt
1,217 kg
Kopparandel (kg/st)
0,375
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,86
Tullvarukod
39269097
Produktbeskrivning
RX CB-apparatadapter 160 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, kabelutgång upptill, B: 81 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Safety instructions
Selection guide