RiLineX DIN-skenor för apparatadapter med bredden 45 mm för 60 mm samlingsskensystem. Höjdinställbar, idealisk för fastsättning av motorstartarkombinationer med olika monteringsnivåer. För montage av påbyggnadsutrustning med snäppfäste på apparatadaptrar och apparathållare.
- Art. nr.:
- RX 9365741
- Utförande
- med höjdjustering
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
RAL 35745 - Passar till art. nr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 12 mm, 20 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,144 kg
- Bruttovikt
- 0,148 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,99
- Tullvarukod
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeskrivning
- RX bärskena med höjdinställning, B: 45 mm
- Dokumentation
- Quick guide