RiLineX bärskena för apparatadapter

Art. nr.: RX 9365742

RiLineX DIN-skenor för apparatadapter med bredden 45 mm utan glidskydd på sidan. För montage av påbyggnadsutrustning med snäppfäste på apparatadaptrar och apparathållare för RiLineX och 60 mm samlingsskensystem.

Art. nr.:
RX 9365742
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Passar till art. nr.
9360710
9360720
9360730
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,064 kg
Bruttovikt
0,086 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,43
Tullvarukod
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivning
RX bärskena B: 45 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide