RiLineX bärskena för apparatadapter

Art. nr.: RX 9365744

RiLineX DIN-skenor för apparatadapter med bredden 54 mm för 60 mm samlingsskensystem. Höjdinställbar, idealisk för fastsättning av motorstartarkombinationer med olika monteringsnivåer. För montage av påbyggnadsutrustning med snäppfäste på apparatadaptrar och apparathållare.

Art. nr.:
RX 9365744
Utförande
med höjdjustering
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Passar till art. nr.
9360740
9360760
9360780
Dimension
Bredd: 54 mm
Höjd: 12 mm, 20 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,16 kg
Bruttovikt
0,17 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,09
Tullvarukod
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivning
RX bärskena med höjdinställning, B: 54 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide