Glidskydd för apparatadapter

Art. nr.: RX 9365735

RiLineX glidskydd för DIN-skenor för apparatadapter, bredd 54 mm. Passar till 60 mm samlingsskensystem. Rekommenderas vid vertikalt uppbyggt bassystem eller komplett basplatta.

Art. nr.:
RX 9365735
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Passar till art. nr.
9360740
9360760
9360780
9365725
Dimension
Bredd: 54 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,04 kg
Bruttovikt
0,044 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,27
Tullvarukod
39269097
ETIM 9
EC002498
Produktbeskrivning
RX glidskydd för bärskena B: 54 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide