Låsstift för profilskenor

Art. nr.: RX 9365748

RiLineX låstapp för fixering i sidled av DIN-skenor för apparatadapter för 60 mm samlingsskensystem.

Art. nr.:
RX 9365748
Passar till art. nr.
9365.742
9365.745
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,011 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,34
Tullvarukod
73269098
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivning
RX låstapp för bärskena utan låsklämma
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration