RiLineX låskil, bredd 54 mm, för fastsättning av motorstartarkombinationer till apparatadaptrar för 60 mm samlingsskensystem.
- Art. nr.:
- RX 9365749
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningstillbehör
- Passar till art. nr.
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- Dimension
- Bredd: 54 mm
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,096 kg
- Bruttovikt
- 0,112 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- Produktbeskrivning
- RX låskil för apparatadapter B: 54 mm
- Dokumentation
- Quick guide