RiLineX montageklämma för förbindning av CB-apparatadaptrar (160 A-utföranden) för 60 mm samlingsskensystem.
- Art. nr.:
- RX 9365700
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 35745
- Passar till art. nr.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,019 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,38
- Tullvarukod
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Produktbeskrivning
- RX montageklämma apparatadapter/-hållare
- Dokumentation
- Quick guide