För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet.
- Art. nr.:
- SV 9635100
- Funktion
- För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
- Montage av effektbrytaren genom fästpunkter (M4) med variabel inställning
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Observera:
- När CB-apparatadaptern väljs ska effektbrytarens fastsättningsavstånd beaktas
- Beroende på vilken effektbrytare som används kan den ge en effektreducering
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,58 kg
- Bruttovikt
- 0,582 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,276
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
- Dokumentation
- Manual