Basplatta med integrerade samlingsskenor.
- Art. nr.:
- SV 9635045
- Funktion
- Beröringsskyddat samlingsskenekort för säkert montage och inkoppling av komponenter genom enkel insticksanslutning.
- Uppdelningsenheterna som är instansade i kortet möjliggör säker och snabb positionering av komponenterna
- Underlättar installation genom direkt inkoppling på kortet
- Material
- Polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Integrerade samlingskenor
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2X
- Standarder
- UL 508
- IEC 61 439
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- for mounting plate assembly
- Ja
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 45,1 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,91 kg
- Bruttovikt
- 4,06 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,24
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177978393
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1000x160x45.1 mm (RiLine Compact)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions