Motorstyrenhet 3-polig

Art. nr.: SV 9635415

För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd.

Art. nr.:
SV 9635415
Funktion
För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd
Genom hybridtekniken möjliggörs omkoppling med halvledare, ofta och utan slitage
Mekaniska kontakter säkerställer låg förlusteffekt under drift
Platssparande konstruktion tack vare liten bredd
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Förlusteffekt max.
5,5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Märkspänning
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
3 A
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Dimension
Bredd: 22,5 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 114 mm
Anslutning av rundledare
0,14 ‐ 2,5 mm²
Inställbar strömövervakning
0,18 ‐ 3 A
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Produktbeskrivning
SV motor controller 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information