För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd.
- Art. nr.:
- SV 9635420
- Funktion
- För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd
- Genom hybridtekniken möjliggörs omkoppling med halvledare, ofta och utan slitage
- Mekaniska kontakter säkerställer låg förlusteffekt under drift
- Platssparande konstruktion tack vare liten bredd
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Förlusteffekt max.
- 12 W
- Märkspänning
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- 9 A
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Dimension
- Bredd: 22,5 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 114 mm - Anslutning av rundledare
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Inställbar strömövervakning
- 1,5 ‐ 9 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,39 kg
- Bruttovikt
- 0,392 kg
- Tullvarukod
- 85371091
- EAN
- 4028177817296
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeskrivning
- SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm