Utbyggnadsset För apparatadapter Comfort

Art. nr.: SV 9635640

För fastsättning av backkopplarkombinationer.

Art. nr.:
SV 9635640
Produktbeskrivning
För fastsättning av omvända startkombinationer med 90 mm bredd.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
En sats bestående av en utbyggnadsmodul, två förlängningsmoduler, tre montageklämmor
En sats ≙ 1 st.
Dimension
Bredd: 90 mm
Höjd: 80 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,26 kg
Bruttovikt
0,287 kg
Tullvarukod
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm