För fastsättning av direktkopplare med olika längd.
- Art. nr.:
- SV 9635630
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av direktkopplare med olika längd.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 40 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,136 kg
- Bruttovikt
- 0,183 kg
- Tullvarukod
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm