För utbyggnad av montagealternativen på kortet vid användning av driftdon.
- Art. nr.:
- SV 9635390
- Funktion
- För utbyggnad av montagealternativen på kortet vid användning av driftdon
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 18 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 34,5 mm - Typ av profilskena
- fast
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,258 kg
- Bruttovikt
- 0,32 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions