E-Cu, 120 mm² tvärsnittsarea.
- Art. nr.:
- SV 9624000
- Material
- E-Cu
- Skentjocklek
- 3 mm
- Tvärsnittsarea
- 120 mm²
- Längd
- 1 500 mm
- Dimension
- Längd: 1.500 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 5,283 kg
- Bruttovikt
- 5,56 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,61
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 1500 mm 120 mm tvärsnittsarea