Maximal märkström på 12 A till 100 A.
- Artikelnummer:
- SV 9615100
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 12
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Märkström max.
- 25 A
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 160 mm - Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 15 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,29 kg
- Bruttovikt
- 0,329 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,041
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177192553
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Mini-PLS apparatadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 12, BH: 45x160 mm profilskenor H: 15 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions