Profilskena 35 x 7,5 mm för Mini-PLS apparatadapter

Art. nr.: SV 9320150

För fastsättning på Mini-PLS apparatadapter.

Art. nr.:
SV 9320150
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar och förskjutningsskydd på sidan
Dimension
Bredd: 45 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,16 kg
Bruttovikt
0,171 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivning
SV profilskenor 35x7,5 mm B: 45 mm stålplåt