Samlingsskenesystem RiLine Flatkopparskenesystem Flatkopparskenesystem Flatkopparskenesystem Samlingsskenor E-Cu Längd: 2400 mm/skena. Till produkten Flatkopparskenesystem Samlingsskenor E-Cu 4000 mm Längd: 4000 mm/skena. Till produkten Flatkopparskenesystem Samlingsskenor CUPONAL Kopparklädda samlingsskenor i aluminium. Till produkten Flatkopparskenesystem Skenförbindningssats För borrningsfri förbindning av samlingsskenor. Till produkten Flatkopparskenesystem Samlingsskenehållare för flatkopparskenor För flatkopparskenor upp till 800 A. Till produkten Flatkopparskenesystem Distansstycke för RiLine samlingsskenehållare (flatskenesystem) För samlingsskenehållare för flatkopparskenor, för anpassning till skendimensionen 12 x 5 och 12 x 10 mm. Till produkten Flatkopparskenesystem Täckprofil För fullständig isolering av samlingsskenorna, individuellt avkapningsbar. Till produkten Flatkopparskenesystem Stödisolatorer För samlingsskenesystem med valfritt centrumavstånd samt montage av isolerade PE- eller PEN-skenor. Till produkten Flatkopparskenesystem Insatsmuttrar M12 Räfflade muttrar för hål i samlingsskenor. Till produkten