Instickselement för anpassning till skenmåtten

Art. nr.: SV 3075000

För anpassning av skendimensionen 40/ 60 x 10 mm.

Art. nr.:
SV 3075000
Produktbeskrivning
Matchande för samlingsskenhållarna SV 3073.000 (40 x 10 mm) och SV 3052.000 (60 x 10 mm).
Material
Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
For adapting the busbar width
40 mm
60 mm
Förpackningsenhet
24 st.
Nettovikt
0,048 kg
Bruttovikt
0,063 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177036109
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Instickselement, för samlingsskenehållare, SV 3073000 (E-Cu 40x10 mm,, SV 3052000 (E-Cu 60x10 mm
Dokumentation
Manual