- Art. nr.:
- SV 9685725
- Material
- Cu-lameller: Högrenad elektrolytkoppar F20
Isolering: Högbeständig vinylblandning, töjning 370%, temperatur: -30°C till +105°C, brandegenskaper enligt UL-94 V0, genomslagshållfasthet: 20 kV/mm
- Längd
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 770 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 585 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 920 A
- Observera:
- Uppbyggnad = antal lameller × lamellbredd × lamelltjocklek
- Individuellt kapningsbar
- Summan av omgivningstemperaturen och temperaturhöjningen blir alltså den slutliga temperaturen på den laminerade skenan. Exempel: 3565.005 belastad med 180 A, d.v.s temperaturen stiger med 30 K. Vid en omgivningstemperatur på 35 °C uppstår alltså en ledartemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Utförande i laminerad flatkoppar
- Antal lameller: 10
Lamellbredd: 24 mm
Lamelltjocklek: 1 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,5 kg
- Bruttovikt
- 5,005 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 4,27
- Tullvarukod
- 85446010
- Produktbeskrivning
-
SV laminerad kopparskena E-Cu förtennad, BH: 24x10 mm, L: 2000 mm