För tillämpningarna PEN/N/PE och N/PE.
- Art. nr.:
- SV 9600005
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Passar för samlingsskenor
- 12 × 5 mm
- Poltal
- 2-polig
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 70 mm
- Märkspänning
- 1000 V, 2~
- 1500 V (DC)
- N/PE-hållare
- Ja
- PEN/N/PE-hållare
- Ja
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,24 kg
- Bruttovikt
- 0,246 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177809031
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
- Dokumentation
- Manual