Täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: SV 9344550

E-Nummer: E2271993

Kan monteras upptill eller nertill efter behov för att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa.

Art. nr.:
SV 9344550
Produktbeskrivning
För att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa. Kan monteras upptill eller nedtill efter behov.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
För byggstorlek
3
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,22 kg
Bruttovikt
0,228 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 3
Datablad
Teknik i detalj