Mikrobrytare för NH-säkringslastfrånskiljare/NH-säkringslastfrånskiljarlister (185 mm)

Art. nr.: SV 9344510

Art. nr.:
SV 9344510
Produktbeskrivning
För indikering av NH-enhetens kopplingsläge (lock).
Leveransens omfattning
Inkl. plastfodral för montage av mikrobrytare på brytarchassit
Märkström max.
5 A
För byggstorlek
NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1 - 3
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,006 kg
Bruttovikt
0,008 kg
Tullvarukod
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Mikrobrytare, för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1-3, inkl. plastfodral