3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.
- Art. nr.:
- SV 9677085
- Utförande
- 3-polig kopplingsbar
- Funktion
- Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt
- Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar - Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016 - För NH-storlek
- 00
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M8
- Installation type
- Skruvfastsättning
- Poltal
- 3-polig
- Märkspänning
- 400 V, 3~
- Märkström max.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- För montage av mättransformator
- Ja
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 860 mm - Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,68 kg
- Bruttovikt
- 5,92 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,959
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177806733
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
- SV NH-lastfrånskiljarlister storlek 00, 630 A, 690 V, 3-polig skruv M8, 185 mm kabelutgång nedtill, skruvfastsättning med elektronisk säkringsövervakning
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions