- Art. nr.:
- SV 3588005
- Material
- E-Cu F30
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- 50 mm x 10 mm
- Dimension
- Längd: 2.400 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 21 kg
- Bruttovikt
- 21,7 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 10,75
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 50x10 mm L: 2400 mm