Samlingsskenor E-Cu

Art. nr.: SV 3589005

Längd: 2400 mm/skena.

Art. nr.:
SV 3589005
Material
E-Cu F30
Längd
2 400 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
60 mm x 10 mm
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
25,8 kg
Bruttovikt
25,88 kg
Kopparandel (kg/st)
12,9
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 60x10 mm L: 2400 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj