Systemfastsättning för TS

Art. nr.: SV 9677511

För fastsättning av samlingsskensystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåp.

Art. nr.:
SV 9677511
Produktbeskrivning
För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
2 systemfastsättningar (vänster/höger)
2 montagechassin
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För variabel djupjustering av samlingsskenesystemet i kapslingen behövs systemchassi 23 x 64 mm för VX (för inre montageplan). Välj med hänsyn till skåpdjupet.
Passar för bredd
= 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,24 kg
Bruttovikt
3,44 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
Dokumentation
Manual
Safety instructions