- Art. nr.:
- DK 7979.812
- Produktbeskrivning
- Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande.
- Fördelar
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
- Strömbesparande design, låg egenförbrukning
- Tekniska data
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Alternativ
- Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 845 mm
- Antal uttag och typ
- 12 x BS 1363
- Uttagskontakter
- 12 x BS 1363
- Märkström (max.)
- 13 A
- Märkeffekt
- 3 kW
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- UK
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,8 kg
- Bruttovikt
- 3,1 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177948587
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK PDU UK, basic, kompakt basströmfördelning, BLD: 44 x 845 x 70 mm, 12 x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A