PDU UK basic

Art. nr.: DK 7979815

Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).

Art. nr.:
DK 7979815
Produktbeskrivning
Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande.
Fördelar
Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
Strömbesparande design, låg egenförbrukning
Tekniska data
Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
Kompakteffektbrytare (16 A - av typ Carling)
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.495 mm
Antal uttag och typ
16 x BS 1363 / 4 x C19
Uttagskontakter
16 x BS 1363
4 x C 19
Märkström (max.)
32 A
Märkeffekt
7,4 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
5 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177948617
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU UK, basic, kompakt basströmfördelning, BLD: 44 x 1495 x 70 mm, IEC 60 320: 4 x C19, 16 x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Technical details 2