- Art. nr.:
- DK 7979712
- Utförande
- 32 A/1-fas
- Produktbeskrivning
- Autonom enhet med energiamätning (med övervakning av differensström), anpassad för 1 HE/19"-installation. Enheten installeras i matningsledningen till en förbrukarenhet, en PDU Basic eller modulär PDU utan mätfunktion. Registrering av alla mät-värden sker på samma sätt som med en PDU metered. Dessutom har mätmodulen inbyggd differensströmmätning (typ B) som ger felströmsövervakning av den anslutna förbrukarenheten. Förbrukningsdata kan läsas av smidigt via ett nätverksgränssnitt eller lokalt på en TFT-display. Dessutom finns alla gränssnitt hos en PDU metered, t.ex. för anslutning av externa sensorer och åtkomstsystem med handtag.
- Fördelar
- Perfekt lösning för komplettering av befintliga installationer där moderna mätfunktioner saknas
- Inklusive differensströmmätning/felströmsövervakning
- Omfattande mätfunktioner (som PDU metered)
- Utföranden med anslutningskabel och CEE-kontaktdon, användningsklara
- Snabb komplettering i efterhand, och minimala driftavbrott för inbyggnad
- Kompakt 19"-skåp, 1 HE, med förkontakterade anslutningsledningar
- Hög mätnoggrannhet (normalt ± 1 %)
- Energieffektiv design, låg egenförbrukning
- Akustisk larmsignal kan ställas in för när gränsvärden överskrids (t.ex. vid felström)
- Inbyggt GbE-gränssnitt med webbserver för fristående drift utan fler komponenter
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
- General colour
- RAL 9005
- Färg
- RAL 9005
- Alternativ
- CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
- Märkeffekt
- 7,4 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE-kontakt/koppling
- Faser per inmatning
- 1~
- Märkström (max.)
- 32 A
- Direktiv
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 144 mm
Djup: 44 mm
- Gränssnitt
- Helt redundant Ethernetgränssnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE)
- USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
- CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
- Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
- Användning av egna certifikat/TLS 1.2
- E-post vid larm (SMTP)
- Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
- Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
- Anslutning ingångskabel (typ/längd)
- H05VV-F3G4.0, 2 m
- Anslutning utgångskabel (typ/längd)
- H05VV-F3G4.0, 1,2 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177948495
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
-
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005