PSM Zero-U-Space

Art. nr.: DK 7859.081

Modulär PDU för platssparande integrering i Zero-U-Space mellan sidogavel och 19"-montageplan i 800 mm breda IT-rack.

Art. nr.:
DK 7859.081
Produktbeskrivning
Modulär PDU för platssparande montage i Zero-U-Space utrymmet mellan sidogavel och 19"-profil i 800 mm breda IT-rack.
Material
Aluminiumprofil, natureloxerad
Längd
1 695 mm
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
fast/CEE
Antal
1
Faser per inmatning
3~
Märkström (max.)
16 A
Modul-kontaktplatser (max.)
6
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Dimension
Längd: 1.695 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
Höjd: ≥ 2.000 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,3 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177956636
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivning
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual