- Art. nr.:
- DK 7859090
- Produktbeskrivning
- Modulär PDU för platssparande montage i Zero-U-Space utrymmet mellan sidogavel och 19"-profil i 800 mm breda IT-rack.
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
- Längd
- 1 695 mm
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- fast/CEE
- Antal
- 1
- Faser per inmatning
- 1~
- Märkström (max.)
- 32 A
- Modul-kontaktplatser (max.)
- 5
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Dimension
- Längd: 1.695 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: ≥ 2.000 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,9 kg
- Bruttovikt
- 5,2 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177956643
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivning
-
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised