- Art. nr.:
- DK 7979.218
- Produktbeskrivning
- Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. Med energimätning vid inmatning resp. per fas.
- Fördelar
- Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
- PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs
- Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21
- Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)
- Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering
- Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt
- Drifttidsmätare för total tid och cykler, med återställning
- Strömbesparande design, låg egenförbrukning
- Tekniska data
- Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara
- Kompakteffektbrytare (16 A - av typ Carling)
- Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser
- Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
- Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel
- Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
- Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring
- Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
- Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen
- Power LED som indikator för spänning
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Alternativ
- CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Andra skåpfärger är möjliga
- Measurement functions, description
- Mätning per fas resp. inmatning
- Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)
- Digital ingång (potentialfri kontakt)
- Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.095 mm
- Antal uttag och typ
- 18 x C13 / 2 x C19
- Märkspänning
- 230 V (AC)
- Märkström (max.)
- 16 A
- Märkeffekt
- 3,7 kW
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
- Anslutningstyp (elektrisk)
- IEC C20
- Gränssnitt
- Helt redundant monitoring via ett andra nätverk
- Helt redundant Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoll
- Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare
- FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring)
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,54 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177973466
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK PDU basic, kompakt basströmfördelning, BLD: 44 x 1095 x 70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16 A, IEC C20