- Art. nr.:
 
- DK 7979435
 
- Produktbeskrivning
 
- Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande. 
 
- Fördelar
 
- Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg 
 
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit) 
 
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg 
 
- PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs 
 
- Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21 
 
- Programmerbar tillkopplingsfunktion när spänningen kommer tillbaka (på/av/senaste status) 
 
- Programmerbar omkopplingsfunktion (tid/programmerbar logik) 
 
- Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri) 
 
- Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering 
 
- Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt, kan ställas in per uttagslist 
 
- Tekniska data
 
- Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara 
 
- Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser 
 
- Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser 
 
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz) 
 
- Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete 
 
- Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel 
 
- Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast 
 
- Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring 
 
- Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration 
 
- Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen 
 
- LED:er, olika färger (grön/gul/röd) för signalering av kopplingslägen och gränsvärden för varje enskild uttagslist 
 
- Power LED som indikator för spänning 
 
- Strömbesparande design, låg egenförbrukning 
 
- Material
 
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast  
- Leveransens omfattning
 
- Inkl. fastsättningsmaterial 
 
- Alternativ
 
- Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring
Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Andra skåpfärger är möjliga  
- Measurement functions, description
 
- Nödfallsförsörjning av PDU-webbservern via PoE, sekventiell avstängning av utgångarna 
 
- Kopplingsfunktion för varje uttagslist 
 
- Förhindrar överlast: sekventiell tillkoppling av utgångarna när spänningen återkommer 
 
- Reläernas kopplingslägen sparas även vid strömavbrott 
 
- Bistabilt relä: låg strömförbrukning och hög omkopplingskapacitet även för högre tillkopplingsströmmar på max. 300 A 
 
- Grupperingar: omkoppling av flera utgångar gemensamt 
 
- Mätning per fas resp. inmatning 
 
- Extra mätning för varje uttagslist 
 
- Kraftfull CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Digital ingång (potentialfri kontakt) 
 
- Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande) 
 
- Dimension
 
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.095 mm  
- Antal uttag och typ
 
- 18 x C13 / 3 x C19 
 
- Uttagskontakter
 
- 18 x C 13
3 x C 19  
- Märkspänning
 
- 400 V (AC) 
 
- Märkström (max.)
 
- 16 A 
 
- Märkeffekt
 
- 11 kW 
 
- Inmatningar
 
- Antal: 1
Faser per inmatning: 3~  
- Längd på anslutningskabel
 
- 3 m 
 
- Anslutningstyp (elektrisk)
 
- CEE 
 
- Gränssnitt
 
- Helt redundant Ethernetgränssnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE) 
 
- USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning 
 
- CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer 
 
- Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI 
 
- Användning av egna certifikat/TLS 1.2 
 
- E-post vid larm (SMTP) 
 
- Användaradministration inkl. behörighetsstyrning 
 
- Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory 
 
- Anslutning till Syslogserver (max. två servrar) 
 
- Direktiv
 
- EMC-direktiv 2014/30/EU 
 
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU 
 
- Standarder
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoll
 
- Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare 
 
- FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring) 
 
- Driftstemperatur
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
 
- 10...95 % 
 
- Förvaringstemperatur
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Passar för
 
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm  
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 4 kg
 
- Bruttovikt
 
- 5 kg
 
- Tullvarukod
 
- 85369095 
 
- EAN
 
- 4028177948198 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
DK PDU internationell, managed, högklassig strömfördelning inkl. energimätnings-/kopplings- och övervakningsfunktioner per utgångsuttag, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1095 x 70 mm, IEC 60 320: 18 x C13 + 3 x C19