PDU metered plus

Art. nr.: DK 7979.537

E-Nummer: E2505914

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per uttagslist, dvs. de enskilda förbrukarnas effektbehov.

Art. nr.:
DK 7979.537
Produktbeskrivning
Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. Med energimätning per uttagslist.
Fördelar
Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs
Mätnoggrannhet ± 1 % (kWh) enligt EN 62 053-21
Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)
Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering
Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt, kan ställas in per uttagslist
Strömbesparande design, låg egenförbrukning
Tekniska data
Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara
Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser
Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel
Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring
Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration
Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen
LED:er, olika färger (grön/gul/röd) för signalering av kopplingslägen och gränsvärden för varje enskild uttagslist
Power LED som indikator för spänning
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring
Övervakning av tillvalet överspänningsskydd
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer
Andra skåpfärger är möjliga
Measurement functions, description
Mätning per fas resp. inmatning
Extra mätning för varje uttagslist
Kraftfull CPU (ARM Cortex A8)
Digital ingång (potentialfri kontakt)
Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande)
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 1.740 mm
Antal uttag och typ
24 x C13 / 6 x C19
Uttagskontakter
24 x C 13
6 x C 19
Märkspänning
400 V (AC)
Märkström (max.)
32 A
Märkeffekt
22 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Gränssnitt
USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning
CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer
Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI
Användning av egna certifikat/TLS 1.2
E-post vid larm (SMTP)
Användaradministration inkl. behörighetsstyrning
Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
Anslutning till Syslogserver (max. två servrar)
Helt redundant Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll
Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare
FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring)
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 2.000 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,2 kg
Bruttovikt
6,78 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177948433
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU metered+, kompakt basströmfördelning inkl. energimätning per utgång, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1740 x 70 mm, IEC 60 320: 24 x C13, 6 x C19
Godkännanden
TÜV
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Additional instructions
Manual
Quick guide
Datablad
Technical details 2
Teknik i detalj
Visio Shapes
Software
Mjukvara