Produkten utgår ur sortimentet: 30 dec. 2024
- Artikelnummer:
- DK 7979.615
- Utförande
- Blå
- Fördelar
- Integrerad mätning av ström (A); aktiv effekt (kW); spänning (V); frekvens (Hz); energi (kWh), fasvinkel (°)
- Mätnoggrannhet ± 2%
- Tekniska data
- Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
- Anslutningskabel, med stickkontakt, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- LCD-display
- Funktion
- Mätning per fas resp. inmatning
- Material
- Aluminium, lackerad, blå, liknande RAL 5010
Kåpa: plast PA 6 GF30, svart, liknande RAL 9005 - Leveransens omfattning
- PDU med lokal mätning, 32 A, 1-fas, blå
2 fästvinklar - Measurement functions, description
- Mätning per fas resp. inmatning
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 47 mm
Längd: 1.308 mm - Antal uttag och typ
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Uttagskontakter
- 24 x C 13
6 x C 19
2-polig med jordkontakt, svart - Märkspänning
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Märkström (max.)
- 32 A
- Märkeffekt
- 7,4 kW
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förvaringstemperatur
- -5 °C...60 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,5 kg
- Bruttovikt
- 3,5 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Produktbeskrivning
- PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
- Dokumentation
- Manual