PDU local metered

Art. nr.: DK 7979616

Avancerad strömfördelning med lokal mätning av förbrukningsdata – perfekt för användning i moderna serverrack och colocation-datorhallar.

Art. nr.:
DK 7979616
Utförande
Röd
Produktbeskrivning
null
Fördelar
Integrerad mätning av ström (A); aktiv effekt (kW); spänning (V); frekvens (Hz); energi (kWh), fasvinkel (°)
Mätnoggrannhet ± 2%
Tekniska data
Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser
Anslutningskabel, med stickkontakt, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
LCD-display
Funktion
Energimätning per fas resp. inmatning
Material
Aluminium, lackerad, röd, liknande RAL 3020
Kåpa: plast PA 6 GF30, svart, liknande RAL 9005
Leveransens omfattning
PDU med lokal mätning, 32 A, 1-fas, röd
2 fästvinklar
Measurement functions, description
Mätning per fas resp. inmatning
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 47 mm
Längd: 1.308 mm
Antal uttag och typ
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Uttagskontakter
24 x C 13
6 x C 19
2-polig med jordkontakt, svart
Märkspänning
230 V, 50 Hz/60 Hz
Märkström (max.)
32 A
Märkeffekt
7,4 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förvaringstemperatur
-5 °C...60 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm
Skåptyp: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,3 kg
Bruttovikt
3,5 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Produktbeskrivning
PDU med lokal energimätning, rött utförande, 24 x C13, 6 x C19, 2-polig med jordkontakt, svart, BxHxD: 44 x 1 308 x 47 mm
Dokumentation
Manual