- Art. nr.:
- DK 7240200
- Produktbeskrivning
- Uttagslisterna kan levereras i olika landsvarianter med olika funktionselement. Särskild vikt har lagts vid en användarvänlig och universell fastsättning: Med en vinkel som kan placeras i fyra positioner har en variabel fastsättningsmöjlighet skapats. Exempelvis kan den 482 mm långa uttagslisten monteras antingen på 19"-profilskenor (482,6 mm), på 19"-montageramen, på skåpsramen eller i väggfördelningsskåpets bakre del. Uttagslister som är längre än 482 mm kan endast monteras på skåpsramen. Utan ytterligare montagetillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster. Detta underlättar urvalet och erbjuder extra flexibilitet och du slipper dessutom lagringsmomentet. Man har även tänkt på kabeldragningen. Vid montage i 19"-profil (482,6 mm) finns det tillräckligt med utrymme för matningen mellan uttagslist och profilskena utan klämrisk. Genom att anordna uttagen i 45°-vinkel kan stickkontakter monteras utan begränsningar.
- Fördelar
- Användarvänlig och universell fastsättning
- Flexibilitet gör att lagring kan undvikas
- I 19"-profilen (482,6 mm) finns tillräcklig plats för att kunna dra tilledningen utan böjning mellan uttagslist och profilskena
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
Uttagsinsatser: Polykarbonat
- Leveransens omfattning
- Uttagslist
2 vinkelprofiler
Inkl. fastsättningsmaterial
- Utförande
- Utan brytare
- Uttagskontakter
- 12 x IEC-uttag C13
- Dimension
- Höjd: 44 mm
Djup: 44 mm
Längd: 482,6 mm
- Längd på anslutningskabel
- 2 m
- Anslutningskabel (typ)
- H05VV-F3G1,5
- Fastsättningsmått
- 452,5 mm
- Tolerans för fastsättningsmått
- ± 25 mm
- Märkspänning
- 250 V AC, 50 Hz
- Märkspänning:
- 250 V AC, 50 Hz
- Märkström (max.)
- 16 A
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Ändhylsor
- Inbyggnadsmöjligheter
- Komponenter med 25 mm-raster
- IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig)
- Skåpram
- 482,6 mm (19")-plan
- Observera:
- En extra lastström för att förebygga oönskad aktivering till följd av strömtoppar vid tillkoppling rekommenderas vid viss typ av användning
- Fastsättningsavstånd variabelt i en spännvidd på 25 mm, måttet hålmitt – hålmitt hos fastsättningsvinkeln anges
- Standarder
- EN 60320-2-2
- Färg på uttag
- grå
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,864 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177237537
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK Uttagslister, 10 A IEC 320 kontakt C13, 12- uttag, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm utan brytare